MJAB-100-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJAB-100-I 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Mini Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Mini Makine Vidalı Kriko, Inverted, Anti-Backlash, 20:1 Dişli Oranı, Standard Threaded End

Bekleme Süresi:  4 Hafta*
$1414.44 adet**
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
  • Geri Tepme önleyici tertibat, geri tepmeyi azaltır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
T 304,80 mm (12,000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 20:1
Vida Çapı 16 mm / 0,63 in
Vida Kılavuzu 5 mm / 0,20 in
Vida Kökü Çapı 10 mm / 0,38 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 100
Ağırlık 2 kg / 5,40 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 4.448 N / 1.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0010 N·m / 0,0090 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 0,98 N·m / 8,70 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 0,13 kW / 0,17 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 1.210 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 3.069 N / 690 lbf
Kaldırma Vidası Verimliliği 44%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 432 mm/min / 17 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: